Dil Değiştir :

autoglide easy chain® iç yarıçapta kalıplanmış autoglid dişlere sahip, hızlı doldurulan ve uygun maliyetli enerji zinciridir. Bu zincir
Azaltılmış montaj süresi, bu enerji zincirinin temel özelliklerinden biridir. Elastik ve sağlam igumid® NB malzemesi kullanım için daha da fazla neden sunar: Optimum esneklik, UL94-V2 sınıflandırması ve temiz odalar için iyi uygunluk.
(1) Düzgün çalışma: üst ve alt koşunun ofset çalışması
(2) Hızlı kurulum: "kolay" tasarım - sadece kabloyu itin
(3) Uygun maliyetli: tek parçalı tasarım sayesinde avantajlı
(4) Güvenli kılavuz: tarak benzeri otomatik kayar çapraz çubuk
(5) Evrensel: entegre gerilim azaltıcılı montaj braketi
Ürün yelpazesi

iç yükseklik Hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 48 mm
bükülme yarıçapı R: 75 - 100 mm

iç yükseklik Hi: 25,2 mm
iç genişlik Bi: 50 mm
bükülme yarıçapı R: 65 - 100 mm