AX e-chains serisi - ince toz uygulamaları için özel zincir

4240AX
AX
  • Dış durdurma tırnakları
  • Durdurma tırnaklarında (ahşap) toz birikimi olmaz
  • No "rearing" of the energy chain
  • Optimize edilmiş iç mekan
  • Ağaç işleri sektörü
  • Kömür santralleri
  • Madenler
  • Son derece ince toz/parçacıkların bulunduğu uygulamalarda
AX
  • Malzeme: igumid G
  • Sıcaklık: -40 °C ile +120 °C arası
  • Yanıcılık sınıfı: UL94-HB
Seriselam BiBahaR
4040AX5650 - 600 84 - 634 84150
4240AX 6250 - 400 86 - 436 84135
4240AX6250 - 400 86 - 436 84150
4240AX6250 - 40086 - 436 84200
5050AX 8050 - 600 100 - 650 108150
5050AX8050 - 600 100 - 650 108200
5050AX8050 - 600 100 - 650108250
5050AX8050 - 600 100 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108250
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108350
5050HDAX 8050 - 600 104 - 650108400
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108250
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108300

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar