Dil Değiştir :

iç yükseklik hi: 17 mm
iç genişlik Bi: 15 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 38 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 18 mm
iç genişlik Bi: 15 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 28 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 17 mm
iç genişlik Bi: 15 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 38 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 25,5 mm
iç genişlik Bi: 25,5 mm
bükülme yarıçapı R: 45 - 200 mm
aralık: 25 mm

İç yarıçapta kalıplanmış otoglid dişler
iç yükseklik hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 57 mm
bükülme yarıçapı R: 100 mm
aralık: 45 mm