Enerji zinciri standardı - igus® E2/000 sistemi - için artık 2400, 2600 ve 3400 serileri için menteşeli braketler içeren bir program mevcuttur. Açma çubukları yerine braketler kullanılarak, enerji zincirinin iç alanı büyük ölçüde genişletilebilir, böylece büyük emme hortumları bile güvenli bir şekilde yönlendirilebilir. Doldurma alanı, özel kablo koruyucu iç bölme elemanları programı kullanılarak daha da alt bölümlere ayrılabilir, böylece kablo ve hortum modüler sistemden gereksinimlerinize göre birleştirilebilir.
- Dış çapı maks. 80 mm olan hortumlar için uygundur. 80 mm olan hortumlar için uygundur.
- İç veya dış yarıçapa açılabilir, döndürülerek açılabilir.
- İç mekanın optimum bölümlendirilmesi için uyumlu modüler iç ayırma Parça No. 25/41.1 (2450 serisi için değil).
- Uzatıcı çapraz çubuğun ve iç ayırmanın kablo dostu tasarımı.
- Uzatıcı çapraz çubuğun yüksek tutma kuvveti.