Büyük hortumlar için - daha fazla değişkenlik

Hortumun nazikçe yönlendirilmesi için iç alanda muazzam artış

  • Dış çapı maks. 80 mm olan hortumlar için uygundur. 80 mm olan hortumlar için uygundur.
  • İç veya dış yarıçapa açılabilir, döndürülerek açılabilir.
  • İç mekanın optimum bölümlendirilmesi için uyumlu modüler iç ayırma.
  • Uzatıcı çapraz çubuğun ve iç ayırmanın kablo dostu tasarımı.
  • Uzatıcı çapraz çubuğun yüksek tutma kuvveti.
Askı zincirleri
e-chain® 2600/2700/2750 Serisi
e-chain® 2600/2700/2750 Serisi
Askı zinciri

Seri 2600 yay zinciri

Parça numarasıbükülme yarıçapı R [mm]İç yükseklik merhaba[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Seri 2650 yay zinciri

Parça numarasıbükülme yarıçapı R [mm]İç yükseklik merhaba[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Seri 2700 yay zinciri

Parça numarasıbükülme yarıçapı R [mm]İç yükseklik merhaba[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062