Dil Değiştir :

E2.1 serisinin e-zincirleri uzun hizmet ömrü, özellikle sessiz çalışma ve kolay doldurma ve montaj ile karakterize edilir. e-zincirler makinenin gereksinimlerini karşılar, tersi değil: Güvenli ve güvenilir kablo kılavuzu için 850'den fazla farklı varyant arasından en iyi enerji zincirini veya enerji borusunu seçebilirsiniz - zincir, kablolar ve konnektörlerden oluşan bir sistem olarak da.

iç yükseklik hi: 21mm
iç genişlik Bi: 25 - 68mm
bükülme yarıçapı R: 35 - 180mm
desteksiz uzunluk: ≤ 1,75 m


Montaj braketleri, damper klipsi, çapraz çubuklar
Şimdi keşfedin
Şehirde pahalı bir e-bisikleti park etmek mi? Birçok bisiklet sahibi bunu çok zor buluyor. Fransız Seraap şirketi onlar için, nispeten küçük bir alanda birçok bisikletin bir rafta yan yana ve üst üste depolanabileceği yeni bir garaj türü inşa ediyor. Kontrol ünitesinin enerji ve veri kabloları güvenli bir şekilde E2.48 serisi (E2.48.100.200) bir e-zincir® içine yerleştirilmiştir.

E2.1 serisi ilginizi çekiyor, ancak nihai bir karar vermek ve mümkün olan en iyi izlenimi edinmek için elinizde tutmak mı istiyorsunuz?
O halde bizden ücretsiz E2.1 kılıfı sipariş edebilirsiniz.