e-spool compact - kayma halkasız yay tahrikli kablo tamburu

Kompakt e-spool
  • Farklı ortamlar (güç, veri, optik fiber, hava, sıvılar) tek bir sistemde birleştirilebilir
  • Her yöne enerji beslemesi
  • Dolgunun basitçe değiştirilmesi ve genişletilmesi
  • Yerden tasarruf sağlar ve neredeyse "görünmez"
  • SP1.240 serisi için özellikle hafif alüminyum tasarım
  • Maks. 1m/s uzatma ve geri çekme hızı
  • Özellikle hafif alüminyum tasarım

SSS - sıkça sorulan sorular

  • Sadece bir kablonun çok yavaş veya elle yönlendirilmesi gerekiyorsa manuel uzatmalı e-spool flex ve e-spool SPC.
  • Kamusal alanlarda baş üstü uygulamalar için e-spool theatre
  • Diğer tüm e-spool yaylı kablo tamburları, uzatma uzunluğuna ve dolum hacmine/kablo çapına göre seçilmelidir.
  • e-spool flex ile 10.000 hareket
  • e-spool 70.000 döngü ile standart
  • e-spool HD ile 40.000 döngü
  • e-spool tiyatrosu 40.000 döngü ile
  • Blendajsız kablolar söz konusu olduğunda, mümkün olan her yerde TPE dış kılıflı kablolar kullanın.
  • CFROBOT ailesinden blendajlı kablolar kullanın.
  • Tüm kabloların dış çapının <17mm olduğundan emin olun.
  • İç yarıçapta 44 mm ve dış yarıçapta 77 mm olan maksimum bükülme yarıçaplarını aşmayın.

Dinamik parametreler

e-spool yapılandırıcı
Maks. hız 1m/sn
Maks. hızlanma 2m/s2
Maks. yanal hız 1m/sn
Maks. yanal ivme 1m/sn2 (radyal) 0,25 m/s2 (eksenel)

E-havuz için dağıtım kuralları

Montaj talimatları

e-spool montaj tali̇matlari

Pratikte hayata geçirildi

E-spool ile sarım sistemi

Sargı sistemi

e-spool uygulamaları

  • Dış mekan uygulamaları
  • Kamusal alanlarda (seyirci tribünleri, sahneler vb.) baş üstü çalıştırılan e-spool uygulamaları

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar