guidefast

Vinç kirişleri ve iç mekan vinçleri için ekonomik enerji temini

guidefast
  1. Sıkıştırma rayları kullanılarak hızlı ve kolay sabitleme
  2. Standart uzunluğu 2 m olan tek parça çelik kanal
  3. aşınmaya dayanıklı: merkeze sabitlenmiş kayma çubuğu
  4. Oluk bağlantıları klipslerle bağlanmıştır, bu nedenle kesme kenarları yoktur
  5. Akıllı: Entegre gerilim azaltıcıya sahip 2 braket versiyonu
  • Geleneksel kılavuz sistemlerine kıyasla %80'e varan montaj süresi tasarrufu
  • Neredeyse tüm standart vinç kirişlerine uyar
  • Kablonun vinç kirişine sabit montajı için entegre gerilim azaltıcılı braketin 2 versiyonu ± 5mm braketin dikey toleransı
  • Standart 2,0 m tepsi uzunluğu için - kayma çubuklu veya çubuksuz
  • Sadece vinçlerde değil, her türlü yana monteli uygulamada kullanılabilir
  • E-zincir®® -montaj braketinin önceden hazırlanmış delme kalıpları sayesinde montajı kolaydır
  • Standart malzeme: galvanize çelik. Paslanmaz çelik olarak da mevcuttur. Malzeme AISI 304 (AISI 304) veya siyah toz boyalı
  • DIN EN 61537 uyarınca iletkenlik: Özel konektörlü standart
  • Uzun süreli test edilmiştir: Titreşim, çevre, güç
guidefast
guidefast

kılavuz oluk kılavuz hızlı
guidefast
  • Standart uzunluk: 2.000 mm
  • Standart malzeme: galvanizli çelik
  • Her elemanın kablo girişi için bir açıklığı vardır
  • Takılı kayma çubuklu versiyon da mevcuttur
  • parça numarasi boyuta bağli olarak deği̇şi̇r - lütfen aşağidaki̇ tabloya bakin
Parça numarasıE-zincir için®kayma çubuklu veya çubuksuziç genişlik oluk BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0kayma çubuğu olmadan 67.561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 kayma çubuğu olmadan 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 kayma çubuğu ile 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 kayma çubuğu ile 67.5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 kayma çubuğu ile 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 kayma çubuğu ile 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 kayma çubuğu ile 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 kayma çubuğu ile 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 kayma çubuğu ile 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 kayma çubuğu ile 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 kayma çubuğu ile 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 kayma çubuğu ile 120105158.5

guidefast
guidefast Haler kısa
  • Terminal bloğu ve vida ile birlikte verilir
  • DIN EN 61537: Standart uyarınca iletkenliğe sahip terminal bloğu mevcuttur
  • Sabit kablolar için daha az sabitleme seçeneği, bu nedenle uzun versiyona göre daha fazla yer tasarrufu sağlar
  • Standart destek aralığı: Metre başına 1 tutucu
Parça numarası
GF9.2.12 guidefast, tutucu kısa versiyon - sıkıştırma bloğu standart
GF9.2.12.CD guidefast, tutucu kısa versiyon - iletkenlikli sıkıştırma bloğu
rehberast
guidefast
guidefast Haler uzun
  • Terminal bloğu ve vida ile birlikte verilir
  • DIN EN 61537: Standart uyarınca iletkenliğe sahip terminal bloğu mevcuttur
  • Kalıcı olarak monte edilen kablolar için ekstra çok sayıda sabitleme seçeneği
  • Standart destek aralığı: Metre başına 1 tutucu
Parça numarası
GF9.2.11guidefast, tutucu uzun versiyon - sıkıştırma bloğu standart
GF9.2.11.CD guidefast, tutucu uzun versiyon - iletkenlikli sıkıştırma bloğu
guidefast
guidefast
guidefast
  • İki oluk bölümünün basamaksız bağlanmasını sağlar
  • Lastik bir çekiç ile tutturulur
  • Guidefast oluk >1000 mm sipariş edildiğinde konektör zaten dahildir
Parça numarası
908.467 guidefast, tutucu kısa versiyon - sıkıştırma bloğu standart
guidefast
guidefast
guidefast