Dil Değiştir :

**Guidelite plus kılavuz sistemi tamamen plastik bileşenlerden oluşur ve her iki tarafı kapalı bir kılavuz teknesidir.**Guidelite plus kimyasallara dayanıklı EG malzemeden yapılmıştır ve yüksek kılavuz stabilitesine sahiptir.
E4.42.137.150.0.EG+ ile 30 m seyahat için örnek sipariş şu şekildedir:
- 15 parça 9GP.150.00.1000.EG+ (kayma çubuğu olmadan 1 m oluk)
- 15 parça 9GP.150.64.1000.EG+ (kayma çubuklu 1 m oluk)
- 1 adet 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (sabit uç modülü)
- 60 parça 9GP.150.167.EG+ (bağlantı çubukları)
Bağlantı çubukları zaten sabit uç modülüne dahildir ve bu nedenle ayrıca sipariş edilmeleri gerekmez.

Şirket Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
igus'tan kimyasallara dayanıklı plastikten enerji zinciri ve plastik kanal® yıllardır başarıyla kullanılıyor