iSet autoglide 5 | Hareket: 10 - 60m

Parça listesi

Özellikler ve faydalar

  • Kılavuz tekneli geleneksel standart çözüme kıyasla %88 daha kısa kurulum süresi
  • Enerji, veri, hava ve sıvılar TEK bir sistemde
  • Genellikle veri iletimi için iki veya daha fazla başka sistemi kaydeder
  • 4 m/s hız
  • Sessiz çalışma: 2 m/s'de 63 dB(A)
  • Salon zemininin %50'si boş kalır, kılavuz oluk gerekmez

Autoglide 5 için uygun ürünler

Bus kabloları
  • Özel iklim koşulları için
  • 7,5xd'ye kadar dar yarıçaplar için
  • Uzun seyahat mesafeleri için
  • Kılıf malzemeleri: PVC, iguPUR, PUR veya TPE
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Motor kabloları
  • Alev geciktirici, yağa dayanıklı, halojen içermez
  • 5xd'ye kadar dar yarıçaplar için
  • optimum örgü açısına sahip genel kalkan
  • Kılıf malzemeleri: PVC, iguPUR, PUR veya TPE
Mağazaya ulaşabilirsiniz

Autoglide ile uygulama örneği

SRU'larda autoglide 5

Konveyör teknolojisinde autoglide 5

konveyör teknoloji̇si̇nde autoglide 5

Daha fazla bilgi

Komple enerji zinciri seti
Genel bakışa git
Enerji zinciri bilgi tabanı
Daha fazla bilgi edinin