Dil Değiştir :
Örnek: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | hareket mesafesi: 8 m | iç yükseklik: 32 mm | iç genişlik: 100 mm | bükülme yarıçapı: 125 mm****bükülme yarıçapı: 125 mm
Tanımlama
Örnek resim
parça numarası
Parça sayısı
Zincir halkaları:
E4.32
87 zincir baklası
montaj braketi:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 set
ayırıcı:
32.1.1
176 parça.
Gerilme kabartmaları
3050.ZC.A
4 parça.
kayma çubuğu olmadan/kayma çubuğu ile kılavuz teknesi
972.30.SL
972.31. SLH
2 parça.
3 parça.
sabit uç modülü:
972.80.4
1 parça.
Montaj setleri:
960.30.225
6 parça.
tornavida
MAT0050145
1 adet.

chainflex® kablo

akıllı plastik

iSets
Bir bakışta daha eksiksiz enerji zinciri setleri

Bilgi Bankası
Enerji zinciri sistemleri hakkında tüm önemli bilgiler
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat