Dil Değiştir :
Makale açıklaması
Örnek resimler
Miktar
Dış çap için zincir baklaları:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 zincir baklası
E2i.10.10.028/065.0 x 20 zincir baklası
E2i.15.13.048/075.0 x 25 zincir baklası
E4.21.040.048/120.0 x 23 zincir baklası
dış çap için montaj braketi:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 set
E4.210.040.1.12.A x 1 set
dış çap için ayırıcı:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, Zincir baklası başına 1 - 3x
E2.10.5.1, zincir baklası başına 1 - 3 x
E2.15.5.1, zincir baklası başına 1 - 3 x
T2111, zincir baklası başına 1 - 2 x
Dış çap için gerilim gidericiler:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
montaj braketi üzerinde
montaj braketi üzerinde
montaj braketi üzerinde
T2113. Z x 2 - 4 parça.
dış çap için kayma çubuğu olmadan kılavuz teknesi:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 adet.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 adet.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 adet.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 adet.

chainflex® kablo
chainflex® kabloları, kablo kılavuzlarındaki hareketli uygulamalar veya robotik uygulamalar için demonte kablolardır, 36 ay garantilidir.

iSets
Bir bakışta daha eksiksiz enerji zinciri setleri

Bilgi Bankası
Enerji zinciri sistemleri hakkında tüm önemli bilgiler
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat