OSC açık deniz zinciri

Açık deniz zinciri OCS
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Açık deniz zincirinin geliştirilmesi OCS

Açık deniz zinciri OCS

İÇ AYIRMA

Zincir bağlantıları

Plastik fiber halat

Montaj braketi

Açık deniz zinciri OSC
Açık deniz zinciri OSC
Kablo çapı Maks. 80mm
Merhaba [mm] Maks. 80mm
Ha [mm] 180 mm
Hatve [mm] 187,5 / 750
Bükülme yarıçapı [mm] 750mm
Ağırlık [kg/m] 40 kg/m
İş yükü [kN] 187kN

OSC offshore zinciri ile en heyecan verici projeler

LNG terminalinde yüzer depolama ünitesi

Bahreyn'de yüzer depolama birimi için kıyı tarafı güç kablosu yönetim sistemi

Açık deniz enerji zinciri

Bir rüzgar çiftliği sondaj kulesinde güçlü kablo kılavuzu

Sıkça sorulan sorular

Bu da ilginizi çekebilir

chainflex kablolar

chainflex kablolar

readychain kanalı komple sistem

Garanti

Proje planlaması

Proje planlaması