Dil Değiştir :
serisi
iç yükseklik****hi [mm]
iç genişlik****Bi [mm]
dış genişlik****Ba [mm]
dış yükseklik****ha [mm]
bükülme yarıçapı****R [mm]
Desteklenmiyor****Uzunluk maks. [m]
RX32
26/42
80
98,4
56
80 - 150
1,7
RX40
32/52
100
123
70
100 - 300
1,8
RX48
35/62
120
147,6
84
120 - 150
2,1
RX56
41/73
140
172,2
98
140
2,3
Düz üst koşu ile desteklenmeyen maks. hız / Düz üst koşu ile desteklenmeyen maks. hızlanma(1)
maks. 10 [m/s] / maks. 100 [m/s2]
Yanıcılık sınıfı, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB
Malzeme - İzin verilen sıcaklık °C
igumid® G / -40° ila +100° C
İzin verilen sarkma ile desteklenmeyen maks. hız / İzin verilen sarkma ile desteklenmeyen maks. hızlanma(2)
maks. 3 [m/s] / maks. 6 [m/s2]
(1) düz üst ray ile desteklenmemiş = düz üst ray ile desteklenmemiş
(2) izin verilen sarkma ile desteklenmeyen = izin verilen sarkma ile desteklenmeyen
seri****e-tube
Desteklenmeyen****uygulama
Askıya alındı****uygulama
Dikey****uygulama
Yanal****Desteklenmiyor
Sirküler****uygulama
zig-zag****uygulama
RX32
≤ 1,20 m
istek üzerine
istek üzerine
istek üzerine
-
istek üzerine
RX40
≤ 1,50 m
istek üzerine
istek üzerine
istek üzerine
-
istek üzerine
RX48
≤ 1,80 m
istek üzerine
istek üzerine
istek üzerine
-
istek üzerine
RX56
≤ 2,00 m
istek üzerine
istek üzerine
istek üzerine
-
istek üzerine