Dil Değiştir :

igus® blok kelepçesi hortumlar için özel bir gerilim azaltıcıdır
Modüler, yerden tasarruf sağlayan sistem
Hortumda hasar yok
Hortum ve kablo kombinasyonu mümkündür
Hortum çapı 4,3 -14 mm
Herhangi bir vida veya alet kullanmadan kolay kurulum
E-zincir® dolumuna göre değişken olarak ayarlanabilir
igus modülleri® blok kelepçeler - hortum için gerilim azaltıcı
igus® blok kelepçelerinin modülleri 4,3 ila 14 mm arasındaki hortumları barındırabilir. CFS 4.3 modülünde, üç adet 4.3 mm hortum üst üste yerleştirilebilir ve CFS 6 modülünde, iki hortum bir bölmede üst üste yerleştirilebilir. Modüller 27,5 mm genişliğindedir ve taban plakasına yerleştirilir ve ardından M4 havşa başlı vidalarla yerine vidalanır. İki kat daha geniş olan ve beş adet 9 mm hortum avantajı sunan CFS 55.9 modülü bir istisnadır. Taban ve uç plakaları 75 ila 240 mm genişliklerde mevcuttur. Ara parçaların ve modüllerin yüksekliği 16 mm'dir; birkaç katman üst üste monte edilebilir.

A = Uç plakası
B = Mesafe boşluğu
C = 27,5 mm genişliğinde ve 16 mm yüksekliğinde ızgara boyutuna sahip modüller
D = alt plaka
parça
Pantolonlar
Miktar
genişlik
Ø
Hortum
[mm]
[mm]
CFS 4.3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55,9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
parça
Genişlik
alt plaka
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
parça
genişlik
uç plakası
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102,5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
parça
Yükseklik
ara parça
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat