Dil Değiştir :

CFB: C-profil üzerine montaj için modüler plastik gerilim azaltıcı geçmeli sistem
Plastik birleştirme bağlantıları, özelleştirilmiş PU bileşenleri kullanılarak en dar alanlarda kablolar için gerilim azaltma sağlamak için kullanılabilir. Bu modüler eklenti sistemi, özelleştirilmiş gerilim azaltma seçeneklerinin sunulmasını sağlar.
Sektörler: Genel makine mühendisliği, her türlü makine
Gösterge:
+++ en iyi uygunluk | + iyi uygunluk | + - tatmin edici uygunluk | - sınırlı uygunluk Dinamikler
⬤⭘⭘ Düşük fiyat kategorisi | ⬤⬤⭘ Orta fiyat kategorisi | ⬤⬤⬤ Orta fiyat kategorisi
| Aşağıdaki sistemler için uygundur: | Ne zaman kullanılır? | Ne zaman kullanılmaz? | Montaj indeksi | Tanımlanabilir gerilme mukavemeti | Fiyat endeksi | Modülerlik | Dinamikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, C profilli tüm KMA'lar için | Dar alanlarda çok sayıda kablo ile yerden tasarruf sağlayan, modüler gerilim azaltma. Takım tezgahları gibi yüksek ivmeli ve yüklü uygulamalar için. | Sınırlama yok | + - | + | ⬤⬤⬤ | yes (özel imalat) | yüksek ila çok yüksek |
| Parça listesi Açıklama | Parça No. | Sayı |
|---|---|---|
| (1) Dış sabitleme bloğu | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Sıkıştırma çubuğu | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Plakalı dişli cıvata | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Altıgen somun M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profili (KMA'nın bir parçası) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Gerilim azaltma bloğu | Müşteriye özel | 1 |
Sipariş kodu: 907.881.XXX.N
N = İstinat bloklarının katman sayısı
XXX = Bi - 3mm (montaj braketi)
Parça No. 881 versiyonu ile
| Miktar Açıklama | Parça No. | Sayı |
|---|---|---|
| (1) Dış sabitleme bloğu | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Sıkıştırma çubuğu | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Plakalı dişli cıvata | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Altıgen somun M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profili (KMA'nın bir parçası) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Gerilim azaltma bloğu | Müşteriye özel | 1 |
| (7) Gerilim azaltma bloğu | Müşteriye özel | 1 |
| (8) İç kısımdaki sabitleme bloğu | CFB20.2 | N |
Sipariş kodu: 907.825.XXX.N
N = İstinat bloklarının katman sayısı
XXX = Bi - 3mm (montaj braketi)
Parça No. 825 versiyonu ile

Enerji zincirleri mağazası
Tüm uygulamalar için küçük ve orta ölçekliden büyük enerji zincirlerine

chainflex kablolar
1.354 kablo tipi ile en geniş ürün yelpazesi. Arızaya karşı 4 yıla kadar garantilidir.