twisterband - çok dar bir alanda yapılan döner hareketler

Kompakt, modüler, uygun maliyetli, 7.000°’ye kadar bükülebilir*

  • 7.000°* ve üzeri yatay dönme hareketi ve dikey kurulum konumunda 3.000°’ye kadar°* ve üzeri yatay dönme hareketi ve dikey kurulum konumunda 3.000°’ye kadar
  • 180°/s’ye kadar döner hızlar mümkündür
  • Kompakt, modüler ve hafif
  • Şeritler gerektiği gibi kısaltılabilir
  • Minimum kurulum alanı gerektirir, döner eksenin etrafına sıkıca oturur
  • Çeşitli kurulum konumlarında (yatay, dikey, ters) güvenilir bir şekilde kullanılabilir
  • Uygun maliyetli
  • Kolay doldurma
  • Çok dar kurulum alanlarındaki dönme hareketleri için chainflex kablolarla birlikte kullanımda idealdir
  • Beş farklı beden mevcuttur

Boyutlara genel bakış

Farklı TB modelleri için Twisterband boyutları ve kesitleri, ölçülerle.
Farklı TB modelleri için Twisterband boyutları ve kesitleri, ölçülerle.

Hesaplama: Şerit sayısı, dönme açısına bağlıdır

  • Örnek: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Sonuç: XX ≈ 6 şerit
  • Örnek: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Sonuç: XX ≈ 6 şerit
  • Örnek: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Sonuç: XX ≈ 6 şerit
  • Örnek: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Sonuç: XX ≈ 13 şerit

Teknik özellikler

Montaj talimatları

Dönen makine için Twisterband kablo kılavuzu.

Uygulama örnekleri

e-chain içeren test düzeneğinde bir çalışan, test laboratuvarındaki bileşenleri kontrol ediyor.

Test laboratuvarı

Twisterband’ın özel özellikleri

Arka planı kaldırılmış Twisterband HD kablo taşıyıcı.

twisterband HD

  • Daha da güçlü
  • Daha uzun kullanım ömrü
  • Çok dar alanlarda 7.000 dereceye* kadar döner hareket
  • Maks. dönme hızı: 180°/s
  • Elektrik ve fiber optik kablolar ile pnömatik hatların tek bir sistem içinde yönlendirilmesi için

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar