e-rib | Oluklu boru sistemleri için takviye

igus e-rib, kavisli bir kablo koruma borusunu korur.
  • Daha az kurulum alanı gerekir
  • Güçlendirmesi kolay
  • Hortum üreticisinden bağımsız
  • İstenmeyen yanal hareketlere karşı stabilite
  • Oluklu hortum sızdırmazlığında zararlı bir değişiklik yok
  • NW23, NW29, NW36 ve NW48 hortum nominal genişlikleri için 4 boyut
B 41, B1 28 ve ha 29,6 ölçülerini gösteren E-Rib kesiti.
B 41, B1 28 ve ha 29,6 ölçülerini gösteren E-Rib kesiti.
Ba 44,5, Bi 34,5 ve ha 33 ölçüleri olan E-Rib çizimi, parça EL.01.29.0.
Ba 44,5, Bi 34,5 ve ha 33 ölçüleri olan E-Rib çizimi, parça EL.01.29.0.
Ba 56, Bi 42 ve ha 42,2 ölçülerini gösteren bir sabitleme klipsinin teknik çizimi.
Ba 56, Bi 42 ve ha 42,2 ölçülerini gösteren bir sabitleme klipsinin teknik çizimi.
68 mm genişlik, 54 mm yükseklik ve 54 mm iç çaplı yuvarlak bir parçanın teknik çizimi, EL.00.48.0.
68 mm genişlik, 54 mm yükseklik ve 54 mm iç çaplı yuvarlak bir parçanın teknik çizimi, EL.00.48.0.

Uygulama alanları

Dikey bir eksende hareket eden bileşenlerle igus e-rib kablo kılavuzu.
  • Hızlı, kısa hareketler
  • Desteklenmeyen uygulamalar
  • Daimi başvurular
  • Askıya alınan uygulamalar
İki kablo taşıyıcı ve hareketli kolu olan bir makinede kablo kılavuzu.

igus® test laboratuvarinda e-rib

E-rib için montaj videosu

Montaj

İndir Montageanleitung

e-rib_Montageanleitung_DE.pdf

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar