Elektrostatik iletken 3D enerji zinciri

Özellikle robotlar ve üç boyutlu uygulamalar için kapalı tip

ESD ürünleri ile avantajlarınız

  • ESD malzemesi en yüksek gereksinimler için 10 milyondan fazla döngü ile test edilmiştir
  • Zincir baklaları tek tek değiştirilebilir ve tüm sistemin veya elbise paketinin değiştirilmesi gerekmez
  • TRC.40, TRC.60 & TRC.70 boyutlarıESD tasarımında stokta mevcut olduğundan bekleme süresi yoktur
  • Patlamaya dayanıklı alanlarda kullanımı yıllardır kanıtlanmıştır

İgus'un tasarım özellikleri® triflex® R serisi TRC e-zincirleri®:

  • Zincir baklası başına yaklaşık ±10° burulma
  • Bilyalı ve soketli mafsal sayesinde yüksek gerilme mukavemeti
  • Kısmi yön kontrolü ve sertleştirme için fiber çubuklu seçenek
  • Çelik kablo, yay elemanları veya benzeri sürekli destek elemanları gerekmez
  • Geniş aksesuar yelpazesi
  • Opsiyonel geri çekme sistemleri 3De zincirlerini yönlendirir® robot kolunda güvenli bir şekilde yer tasarrufu sağlar ve döngü oluşumunu güvenilir bir şekilde önler
  • TRC - güvenli, kapalı, kırlangıç kovucu
  • Takılmayı önlemek için pürüzsüz, sağlam dış kontur
  • Yüksek burulma direnci
  • Kısaltması ve uzatması kolay

Tipik sektörler ve uygulamalar

  • Robotlarda Eksen 3 ila 6
  • Çok eksenli makine takımları
  • Islak ve soğuk hücreler
  • Boyama uygulamaları ve ESD
  • Kum ve toz alanları
  • Lineer motorlar
  • Genel makine mühendisliği vb.

stokta mevcut ESD zincir boyutlarından

ESD malzemeden montaj braketi

triflex R montaj braketleri
  • Enerji zincirinin hızlı ve kolay sabitlenmesi
  • Dolu bir triflex değiştirilirken en kısa duruş süreleri® R
  • Gerilim azaltıcı dişlere sahip montaj braketi (1)
  • Gerilim azaltma dişleri olmayan montaj braketi (2)
  • ara braket olarak montaj braketi (3)
  • Sabit geçmeli kilit mekanizması ile hızlı montaj
  • Yaygın robot tipleri için adaptasyon delikleri
  • Uç veya ara montaj mümkündür

ESD malzemeden 3 boyutta gerilim azaltıcı ile stoktan temin edilebilir

TR.40.01 gerilim azaltıcılı montaj braketi

TR.40.01.ESD

TR.60 ve TR.70.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Montaj braketinin olası uygulamaları

Standart AE triflex R
ESD testi

igus'un iletkenliği®® igumid'den üretilen ürünler® ESD