FANUC CRX'te kablo kılavuzu

igus, FANUC CRX Ekipman Ortağıdır

Beyaz ve yeşil kaplamalı Fanuc CRX robot kolu beyaz arka planda.

Sabitleme noktaları eksen 1 & 6

Eksen 6'ya bağlantı

Fanuc CRX tutucu başlığı ve 6. eksenin yakın planı.

Bağlantı ekseni 1

Fanuc CRX eksen 1’de koruyucu hortumlu robot bağlantısı.

FANUC CRX'e bir triflex R enerji besleme sistemi takma

Cobot kelepçe aralığı

Kanca ve halka kelepçe

İşbirlikçi robotu sabitlemek için cobot kelepçesi.
  • 1x plastik tutucu
  • 1m Velcro bant
  • aralıktaki en uygun kıskaç
  • silikonsuz
  • kablo yönlendirmesi için maksimum özgürlük

Gerilim azaltıcı olmadan kelepçe

İşbirlikçi robotu sabitlemek için cobot kelepçesi.
  • 1x plastik tutucu
  • 1m Velcro bant
  • 1x ışık montaj braketi boyutu 30 veya 40
  • TRE, TRC & 30 veya 40 beden TRL için uygundur
  • silikonsuz

Gerilim azaltıcılı kelepçe

Kabloyu robot koluna sabitlemek için çekme azaltıcılı cobot kelepçesi.
  • 1x plastik tutucu
  • 1m Velcro bant
  • 1x ışık montaj braketi boyutu 30 veya 40
  • 40 boyutunda isteğe bağlı olarak uzun ve kısa gerilim azaltma dişleri ile
  • TRE, TRC & 30 veya 40 beden TRL için uygundur
  • silikonsuz

Kelepçe koruyucu

İşbirlikçi robotu güvenli sabitlemek için korumalı cobot kelepçesi.
  • 1x plastik tutucu
  • 1m Velcro bant
  • 1x yuvarlak koruyucu 40 beden
  • Koruyucu 40 bedende TRE, TRC & TRL taşıyabilir
  • silikon içermez

PMA hortum kelepçesi

Robot koluna kablo sabitlemek için PMA klipsli cobot kelepçesi.
  • 1x plastik tutucu
  • 1m Velcro bant
  • PMA klipsi
  • çaplı oluklu hortumlar için 5 boyutta mevcuttur:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm ve Ø48 mm
  • silikonsuz

cobot kelepçesi ile uyumlu e-zincir

Yapılandırıcıda CRX

Ekranda robot kolu ve ürün görünümü olan Fanuc CRX yapılandırıcısı.
  • kelepçe tipi
  • zincir boyutu (30 veya 40)
  • zincir versiyonu (açık, kapalı veya hafif

Cobot örnek kutusu

triflex R ve cobotlar ile küçük robotlar için aksesuar içeren açık Cobot Box.
  • 1 Cobot kelepçesi, montaj braketi ve gerilim azaltıcı ile
  • 35 cm Velcro bant
  • 9 zincir baklası TRC.30.050.0.B

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar