triflex® RSE - lineer geri çekme sistemi

Zincir varyantları için uygundur: TRC, TRE, TRCF

Kaynak, perçinleme ve vidalama robotları için idealdir.

TRE.60-100

Robot üzerinde sapma veya döngü olmadan doğrusal hareket.

  • 40-100 arası triflex® boyutları için mevcuttur (TR.RSE.40 ila TR.RSE.100)
  • Sapma olmadığı için daha kısa kablo uzunlukları
  • yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Daha az sapma noktası, daha yüksek proses güvenilirliği, LLK ve besleme hortumları için de

RSE geri çekme sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  1. drylin® taşıyıcılı lineer kılavuz
  2. Geri çekme için elastik kayış veya gergi yayı
  3. Çeşitli robot tiplerine değişken bağlantı için montaj plakaları
  4. İlgili e-zincirin gerilim azaltmasız bağlantı elemanı® boyutu
  5. ilgili e-zincirin kayarak ilerlemesi® boyutu

Numaralandırmalı RSE

Doğru geri çekme sistemine giden en kolay ve en hızlı yol

Yapılandırıcı
  • Kuka, Fanuc, diagram ve Yaskawa'dan neredeyse tüm robot tipleri arasından seçim yapılabilir
  • Sadece birkaç tıklama ile yapılandırılan eksiksiz bir paket
  • Doğrudan çevrimiçi görülebilen parça listesi
  • Tekrar tekrar özelleştirilebilir
  • Online sipariş edilebilir

e-chain® doğrusal RSE için uygun varyantlar

Kapalı değişkenler TRC veya TRCF

TRC TRCF 1140x700

Açık varyant TRE

TRE 1140 x 700

RSE için toplam zincir uzunluğunun hesaplanması

Sayılarla doğrusal RSE
Triflex® R zincirinin boyut indeksiMilimetre cinsinden yarıçapMilimetre cinsinden Boyut 2
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (yarıçap 240 mm ile)240750
100145750
125182750

Uygulamanızı doğru aksesuarlarla tamamlayın

Klipsli mekanizmalı koruyucu