Geri çekme kuvvetini pnömatik olarak düzenler ve robotlarda döngü oluşumunu önler

Triflex® RSP sistemi ile uygulanabilir

RSP | Geri çekme sistemlerinin en güçlüsü

RSP karşılaştırması
  • Daha büyük e-zincirler bile® ø 125 mm'ye kadar güvenle yönlendirilebilir
  • Bir basınç kontrol valfi aracılığıyla ayarlanabilir, değişken geri çekme kuvveti
  • Ağır dolgularda bile tüm yol boyunca neredeyse sabit kuvvet eğrisi
  • Bir arıza durumunda büyük hasarı önlemek için uç konumu izlenebilir
  • RS sistemine göre daha büyük geri çekme kuvvetleri
  • Adaptör braketleri ile çok sayıda robot tipi ve üreticisi için montaj seçenekleri
  • Tipik uygulama alanları: endüstriyel robotlarda eksen 3-6
  • Entegre basınçlı hava haznesi sayesinde düşük enerji tüketimi

RSP geri çekme sistemi çalışıyor

  • Özellikle büyük ve ağır hortum paketleri için uygundur
  • Baş üstü çalışmak da sorun değil
  • Her zaman sabit geri çekme kuvvetleri

Doğru geri çekme sistemine giden en kolay ve en hızlı yol

Yapılandırıcı
  • Kuka, Fanuc, diagram ve Yaskawa'dan neredeyse tüm robot tipleri arasından seçim yapılabilir
  • Sadece birkaç tıklama ile yapılandırılan eksiksiz bir paket
  • Doğrudan çevrimiçi görülebilen parça listesi
  • Tekrar tekrar özelleştirilebilir
  • Online sipariş edilebilir
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing 1
triflex_R_RSP_drawing 1

1 = hareketli uç

2 = sabit uç

RSP geri çekme sistemleri

Makale numarasımaks. Geri çekme uzunluğu mm cinsindenDim. A mm cinsindenDim. B mm cinsindenDim. C mm cinsindenDim. D mm cinsindenDim. E mm cinsinden
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

Rakamlarla RSP çizimi
Rakamlarla RSP çizimi

Toplam zincir uzunluğunun hesaplanması | RS e-zinciri®

ø Endeks R [mm] Sistemin adresindeki zincir uzunluğu [mm]Kablo kanalı bağlantı sayısıToplam zincir uzunluğu[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101,48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451,65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

RSP sistem montajı