Yay çubukları | esnek, robot üzerinde esnek

triflex® R fiber çubuk modülü

Yay çubuğu modülleri (sadece TRC/TRE.B için) - Yönlendirilmiş ön gerilim yoluyla akıllı problem çözme

  • Robotun üzerindeki bir olta ile karşılaştırılabilir
  • 700'den 2000 mm'ye kadar tutarlı & yönlü ön gerilim üretir
  • Triflex® R, yerleştirilmiş ve sabit yay çubuklarından oluşan önceden monte edilmiş bir tertibat olarak tedarik edilir
  • Takılma yok ve gevşek e-zincire kıyasla daha az savrulma®
  • Triflex® R'nin otomatik olarak orijinal konumuna geri döndürülmesi
Triflex® R fiber çubuk modülünün şeması
  1. E-zincir içindeki yay çubuklarının göreceli hareketini telafi etmek için birbirine bağlı kilitleme zinciri baklaları®
  2. Üniversal montaj kitinin montaj braketi için alan (aksesuarlara bakın)
  3. Parça numarasına dahil olan yay çubuğu uzunluğu
  4. Fiber çubuksuz ilave zincir (TRE.B veya TRC) (ihtiyaca göre ayarlanabilir ve bu nedenle teslimat kapsamına dahil değildir)
  5. Zincirin ek koruması için olası koruyucular (TR.XX.30)
  6. TRE.B veya TRC** içindeki yay çubukları

Doğru ürün seçimi hakkında bilgi

fiber çubuk 2 versiyonda mevcuttur

Kapalı tip (TRC)

TRC'den fiber çubuk

Açık tip (TRE)

TRE'den fiber çubuk

TRC ve TRE.B fiber çubuk modülünün doğru kurulumu için aksesuarlar

  • Robota takmak için montaj braketlerine sahip paslanmaz çelik açılı boru
  • Fiber çubuğu açılı boruya sabitlemek için bağlantı elemanları ile sabitleme seçeneği.
  • Bu nedenle açılı boru ve fiber çubuk serbestçe konumlandırılabilir
  • Yeni robot program dizilerine hızlı ve kolay adaptasyon
  • Karışan kenarların hedefli maskelenmesi ve kablo döngülerinin önlenmesi
  • triflex® Kılavuz R, maksimum dönme hareketlerini mümkün kılmak için robot koluna yakın veya eksen 6'nın yanında
Fiber çubuk ile uygulama örneği
Evrensel montaj kiti

Fiber çubuk modülü için kurulum ipuçları