Dil Değiştir :
Triflex® serisi, üç boyutlu hareket sırasında kabloları güvenli bir şekilde yönlendirmek için geliştirilmiştir. Bu durumda, bir hortumun esnekliği sabit yarıçaplı bir e-zincirin® stabilitesiyle birleştirilmiştir. Benzersiz modüler program çok karmaşık hareketleri mümkün kılar. Örneğin: bir e-zincirdeki tek eksenli, çift eksenli ve üç eksenli hareketli zincir baklalarının kombinasyonu®.
Bir veya iki hareket yönü, kapalı tip
Bir veya iki hareket yönü, açmak için
Üç hareket yönü, kapalı tip
Üç hareket yönü, açmak için
Bu modüler, sağlam, mafsal sistemi aşağıdakiler için uygundur:
Her tür makine için 3 eksenli hareketler
Kirli ortamlar için
Yüksek gerilme mukavemeti
Dikdörtgen şekillerin gerekli olduğu yerlerde
Tamamen kapalı - kir ve talaşa karşı güvenilir koruma
Farklı bükülme yarıçapı ve eksen kombinasyonu
Herhangi bir zincir halkasında bağlantı ve bağlantı kesme mümkündür
Flanşlı bağlantı elemanları veya montaj braketleri, galvanizli çelik
Seri 352 ve 353 açılabilir
353/333 serilerinin kombinasyonu mümkündür
Tipik sektörler ve uygulamalar
Makine aletleri
Robotlar
Malzeme taşıma
Plastik endüstrisi
İnşaat makineleri
Araç üretimi
Tıbbi ekipman

triflex içinIF Tasarım Ödülü®-Tasarım
Burulma hareketleri mümkün
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat