Twisterchain kılavuz olukları için seçim tablosu ve tasarım verileri

Yeni nesil twisterchain kılavuz olukları

Bir makinede hareketli kablo yönlendirmesi için Twister fonksiyonlu kablo taşıma sistemi.
  • Üst rayın tam kılavuzlanması sayesinde yüksek dinamiklere uygundur
  • Üst rayın kesintisiz kılavuzu sayesinde oluk içinde daha sessiz ve daha yumuşak kılavuzlama
  • Üst ray, yeni plastik olukta kılavuzlanır ve tüm genişlik boyunca desteklenir
  • Önceden takılmış teslimat mevcuttur
  • Kolay ayar, hizalama ve kullanım
  • Kurulum süresi 6 saatten 2 saate indirilmiştir
A ve B işaretli, kavisli yerleşimde iki igus kablo zinciri.
Kavisli kılavuz ve iki uç braketi olan igus Twister parçası, beyaz arka planda.
Hf, X1, X2 ve B ölçülerini gösteren Twister zinciri şeması.
Kavisli dairesel kılavuzda enerji zincirleri için Twister kılavuzu.

Kurulum boyutları

Kılavuz oluğun X1 iç makine sınırı ve X2 dış makine sınırı
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]Bi'ye bağlı olarak [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Montaj yüksekliği

R [mm]100125150175200250300400
Seri HF Kurulum yüksekliği [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
Wges., W1 ve W2 açıları ile bükülme yarıçapı ölçülerini gösteren Twister diyagramı.
Wges. Sistemin dönme açısı [°]W1Alt koşunun açısı [°]
90°45
180°90°
270° 135
360°180°

Dönüş açısı

ARSeriR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Dönme açısı[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/380813513513513590° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC4213513513513590° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC4213513513513513513590° 90°
850TC56/4008/TC42135135135135135135135135
Twister kod anahtarı, örnek tanımlar ve kablo bilgileri içerir.

Tam oluk

Sadece alt geçit

Alt ve üst raylar taban desteği olmadan

Parça No. SerisiDış yarıçap AR [mm]Dönüş açısı 'dan - α'ya [°]Parça No. Komple olukParça No. Üst/alt ray kanalıParça No. Alt kanal
TC32/TC42/2808/38084000 - 909XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90.400/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 909XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.90.500/Bi.R9XXX.30.90.500/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 909XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90.600/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 909XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 2709XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 909XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 2709XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 909XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 2709XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar