Dil Değiştir :

igus® plastikten üretilen R4.38L enerji zincirini Köln'deki sektörün en büyük test laboratuvarında yapılan karşılaştırmalı bir testte rakip bir ürünle karşılaştırdı. Her iki zincir de görünümleri, desteklenmeyen uzunlukları, çekme kuvvetleri altındaki davranışları, bir kırılma testindeki yük taşıma kapasiteleri ve montaj kolaylıkları açısından değerlendirilmiştir.
igus® R4.38L
Rekabet zinciri
1,5 m desteksiz uzunluk ile****4 kg/m ek ağırlık
96 saat sonra sarkma yok
(96 mm)
19 mm sarkma
Çekme testi
7.481 N ile R4.38L, aşağıdakilerden daha fazla gerilme kuvvetine dayanabilir
rakibin zinciri.
2.200 N
Kırılma testi
1.590 N ile R4.38L daha fazla kuvvete dayanabilir
rekabet zincirinden daha fazla.
994 N
Montaj kolaylığı
Her iki taraftan da açılabilir
Bağlantılar boyuna kesilebilir
İç bölümlendirme mümkün
Menteşeli değil
Zaman alan boy kesme işlemi
İç bölümleme değil
mümkün
Sonuç:
igus® R4.38L e-tube, test edilen tüm alanlarda rakip üründen daha üstündür.
Daha fazla bilgi için:
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat