Dil Değiştir :

Çekme ve kopma testinde E4.350 serisi
Söz konusu 600 kg/m'ye varan son derece yüksek ek yükleri güvenli bir şekilde yönlendirmek ve aynı zamanda montaj kolaylığı ve hafiflik sunmak olduğunda, e-zincir® E4.350 serisi doğru seçimdir. Doğal olarak, igus® 'da test edilmiştir - E4.350, 175.400 N'un üzerindeki çekme ve kopma yüklerine sorunsuz bir şekilde dayanabilir.
Daha fazla bilgi
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat