Change Language :
Sahne alanında hareketli ürünlerin kullanımı için, kullanım sırasında oluşabilecek gürültü seviyesine ilişkin özel gereksinimler vardır. Bu gereklilikler uygulamanın koşullarına bağlıdır. Örneğin, özellikle gürültüye duyarlı bir uygulama için, e-spool'dan bir metre uzakta ölçülen 54dB'den daha düşük bir hacim gerekliydi®. Bu değer, standart e-havuzun hacminin hemen altındadır® (56dB).


E-havuz® yalıtımlı bir odada saniyede yaklaşık 0,3 metre hızla hareket ettirilir. Gürültü gelişimi 1 metre mesafeden ölçülür ve kaydedilir.
Özel e-spool® ek yalıtım malzemesi ile gerekli gürültü seviyesinin altında kalır ve bu nedenle kullanılabilir.
Standart e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 aynı koşullar altında sadece biraz daha yüksek bir gürültü gelişimine sahipti - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

igus®test laboratuvarından kalite
Zorlu çevre koşulları altında yüksek çevrim hızları, hızlar ve ivmeler içeren uygulamalar, özellikle enerji zincirleri ve kabloları ile polimer kaymalı yataklar ve lineer sistemler için test edilmiş ve işlevsel olarak güvenilir sistemler gerektirir. igus® kendi laboratuvarında sürekli olarak gerçek koşullar altında testler yapmaktadır. Her yıl, e-zincir® ve kablo üzerinde 2000'den fazla test ve kaymalı yataklar üzerinde 5000'den fazla test gerçekleştirilmektedir. Testlerimiz çekme ve kesme kuvvetlerine, sürtünme katsayısına, aşınmaya, tahrik kuvvetine ve çok çeşitli koşullar ve hızlar altında aşınmaya odaklanmaktadır. Kir, hava, soğuk veya şoklar ve darbeler gibi etkileyen faktörler dikkate alınır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat