Change Language :

Bir daire içinde hem sola hem de sağa hareket eden makine elemanları için dönüş açısı iki açının toplanmasıyla hesaplanır.
Efsane
B = Dış sınır
C = Makine
D = Sabit uç
E = Üst sınır
AR = Dış yarıçaplı zincir
IR = İç yarıçap zinciri
R = Bükülme yarıçaplı zincir
X1 = İç makine kurulum alanı
X2 = AR zinciri boşluk dahil
T = Hatve
HF = 50 mm boşluk dahil zincir yüksekliği
H = Zincir yüksekliği
K = Bükülme yarıçapı için eklenti
hi = Zincirin iç yüksekliği
ha = Zincirin dış yüksekliği
α = Dönme açısı
Proje planlamasını sizin için yapmamızı isterseniz, lütfen igus proje planlama sistemini kullanın. Enerji zincirini ve destek teknesini kendiniz belirlemek isterseniz, lütfen aşağıdaki noktalar üzerinde çalışın ve sonuçları bölümün sonundaki hesaplama yardımcısına girin.
Dolgulu iç ayırmaya göre zincirin boyutlarını tahmin edin ve seriyi seçin veya maksimum kablo çapını kontrol edin ve bir sonraki izin verilen en büyük Ø'ye göre seriyi seçin. (İç yükseklik için zincirin iç yüksekliğinin ve genişliğinin yaklaşık %20'si kadar bir kablo boşluğunu dikkate almanızı öneririz).
Maks. Ø kablo çapı twisterchain: TC32 = 28mm | TC42 = 38mm | TC56 = 50mm Örnek: maks. Ø kablo çapı müşteri 22mm = TC32 serisi (bir sonraki büyük)
Dış yarıçapın mevcut montaj alanından zincirin bir sonraki küçük X2'sini seçin. Gerekli AR dış yarıçapını elde etmek için X2 boyutundan 80 mm çıkarın. Zincir dış yarıçaplarının seçimi için, ilgili serinin X2 tablo boyutuna bakın.
Formül AR = X2 - 80mm
Örnek:
1. Mevcut kurulum alanı dış yarıçapı 592mm => 580mm (X2)
2. X2 580mm - 80mm => AR 500mm (bir sonraki küçük seçilmiş)
İç yarıçapın mevcut montaj alanına 25 mm ekleyin ve ardından zincirin en büyük X1'ini seçin. Seçilen değer maksimum genişlik Bi ile sonuçlanır. Uygun serinin tablosundan seçim.
Formül: IRmin. = X1 + 25mm
Örnek:
Mevcut montaj alanı iç yarıçapı 311mm + 25mm = 336mm => X1 350mm = Bi 11 (108mm)
Prensip olarak, zincir bükülme yarıçapı R, kablonun en küçük bükülme yarıçapı tarafından belirlenir. İlgili serinin tablosundan seçim yapın.
Örnek
1. Ø 22mm (7.5xd) => 22mm x 7.5 = 165mm kablo bükülme yarıçapı min.
2. 165 =>R 175mm (bir sonraki büyük seçilmiş) sonuçlar => Parça No. TC32.11.175/500
Seçilen zincir bükülme yarıçapı R değerinin iki katına 170 mm'lik bir pay eklenir.
Örnek:
R 175mm x 2 + 170mm = H 520mm
| Seri | AR [mm] | FZmax. [kg/m] α0°- 180° | FZmax. [kg/m] α180°- 360° | v at AR izin verilebilir [m/s] | a AR'de maks. [m/s2] |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 400 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 500 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 600 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| TC42 | 400 | 6 | 3.6 | 1 | 2 |
| 500 | 6 | 3.6 | 1 | 2 | |
| 600 | 6 | 3.6 | 1 | 2 | |
| 650 | 5 | 2.7 | 1 | 1.5 | |
| 750 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | |
| 850 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | |
| TC56 | 650 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 750 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 850 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat