Dil Değiştir :

Twisterchain® ürün serisi dairesel hareketler için geniş bir seçenek sunar ve dört boyutta mevcuttur. Genişlik ve yarıçap bakımından modülerdir, bu nedenle yüksek yükler ve yüksek çalışma düzgünlüğü ile 360° ve daha fazlasına kadar döner ve spiral hareketlerin gerekli olduğu uygulamalarda esnektir. twisterchain® uygulamaları, aşağıdaki avantajlara sahip olan kılavuz teknesi ile mevcuttur: enerji zincirinin yönlendirilmesi, enerji zincirinin daha az aşınması, optimum çalışma düzgünlüğü, stoktan 360°'ye kadar dönüş açısı.
iç ve dış yarıçapta çıkarılabilir çapraz çubuk

iç yükseklik hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 87,5 - 150 mm
bükülme yarıçapı R: 100 - 250 mm
aralık: 56 mm

iç yükseklik hi: 42 mm
iç genişlik Bi: 87,5 - 200 mm
bükülme yarıçapı R: 100 - 250 mm
aralık: 67 mm

iç yükseklik hi: 56 mm
iç genişlik Bi: 125 - 200 mm
bükülme yarıçapı R: 150 - 400 mm
aralık: 91 mm

iç yükseklik hi: 28 mm
iç genişlik Bi: 52,5 - 112,5 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 150 mm
aralık: 44 mm
Bir daire içinde hem sola hem de sağa hareket eden makine elemanları için dönüş açısı iki açının toplanmasıyla hesaplanır.
AR = dış yarıçaplı enerji zinciri
X1 = İç makine mühendisliği
HF = e-zincir® 50 mm boş alan dahil yükseklik
hi = iç yükseklik enerji zinciri
IR = iç yarıçap enerji zinciri
X2 = Dış makine mühendisliği
HH = e-zincir® yüksekliği
ha = dış yükseklik enerji zinciri
R = bükülme yarıçapı enerji zinciri
T = perde
K = Bükülme yarıçapı için ek ücret
α = dönüş açısı

Bir twisterchain® çoklu robotun döner ekseninin dairesel hareketinde değerini kanıtlıyor. Burada 180°'lik bir dönme hareketi için kullanılmıştır. hortum ve kablo güvenli bir şekilde yönlendirilir, aşınma önemli ölçüde azaltılır ve çalışma düzgünlüğü artırılır.