CF6 kontrol kablosu kesit halinde, iletkenler ve ekranlama görülüyor.

Dayanıklı enerji zinciri kablosu için yedi neden

İlk neden: Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman

Açık iletken uçlu CF6 kablo.
  • Merkezdeki boşluğu doldurma
  • Hareket sırasında kablodaki kuvvetlerin emilmesi

İkinci neden: Bakır teller

Dış kılıflı, çok damarlı yapıya sahip bakır örgü.
  • Elektrik akımının kalıcı iletimi
  • Tel çapı, tel sayısı ve optimum adım uzunluğunun mükemmel kombinasyonu

Üçüncü neden: Çekirdek yalıtımı

Ekranlı kabloda görünen iletkenlerle damar izolasyonu.
  • Çekirdekler arasında güvenilir, dayanıklı yalıtım
  • Özellikle aşınmaya dayanıklı malzeme - PVC, TPE & XLPE

Dördüncü neden: Demetler halinde sarılmış çekirdekler

İletkenleri ve dış kılıfı görünen demet burmalı kablo.
  • Ekstrem kısa sargı uzunlukları
  • İtme/çekme kuvvetini en iyi şekilde dengelemek için 12 çekirdekten başlayan demetler halinde sarılmış çekirdekler

Beşinci neden: İç ceket

Ekranlı kablonun iç kılıfı, turuncu katman ve iletken demetiyle görülüyor.
  • Köşebent dolgulu ekstrüzyon
  • Uzunlamasına yönde örgülü yapının kılavuzu
  • Kalkan tabanı

Altıncı neden: Koruma

İletken iç katmanlı ve bükülü iletkenli bir kablonun ekranlaması.
  • Yüksek elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Son derece yüksek kapsama alanı
  • Düz örgü açısı, koruyucu telin hareketliliğini sağlar

Yedinci neden: Dış ceket

Dış kılıf, ekran ve bükümlü iletkenlerden oluşan elektrik kablosunun iç yapısı.
  • Yağ, UV ışınları ve kir gibi çevresel etkenlere karşı koruma
  • Kalıcı olarak iyi enerji zinciri özellikleri için yüksek aşınma dirençli malzemeler - PVC, PUR & TPE

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar