... %10 kurulum alanından tasarruf edin ve yeni konektör trendlerini kullanın ...

chainflex CF270.ULD, turuncu kablo ve yüksek yükü gösteren oklarla.
Dış çapları küçültülmüş CF270.UL.D servo kablosu

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler:

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1.5+(2x1.5)C)C11.5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2.5+(2x1.5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4.0+(2x1.5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6.0+(2x1.5)C)C16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1.5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1.5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0.75+2x(2x0.34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1.0+2x(2x0.75)C)C12.5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1.5+2x(2x0.75)C)C12.5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2.5+2x(2x1.5)C)C15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4.0+2x(2x1.5)C)C16.5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6.0+2x(2x1.5)C)C18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x(2x1.5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1.5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1.5)C)C27.512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0.75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1.0)C9.587133
CF270.UL.15.04.D(4G1,5) C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2.5)C10,5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4.0)C12.5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6.0)C14.5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16) C20.5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar