CFROBOT8.PLUS

...  360 derece artık CAN veriyolu ve CAT7'ye kadar Ethernet için de mevcut ...

CFROBOT8.PLUS.022 robot kablosu/ 049/ 050/ 052

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler:

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0.5)C9.547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0.15))C7,53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0.15)C)C10,549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0.15)C10,549115