6 chainflex® kablo serisi için enine kesit uzatmaları

Çeşitli Chainflex kabloları ve büyük bir artı işaretiyle CF kesit genişletmesi.
Chainflex® test laboratuvarında test edilmiştir ve 4 yıl garantilidir

Teknik veriler:

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0.5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1.524.5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0.34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar