Change Language :

Kıyı ve açık deniz alanlarında operasyonel güvenlik
Chainflex® kontrol kablosu CFSPECIAL.572.25.37 ve motor kablosu CFSPECIAL.572.40.07 denizcilik sektörü için kablo ürün portföyünü genişletmektedir. Bu kablolar üstten tahrik için, yani kara ve deniz sondaj kulelerindeki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu, igus® 'un artık özellikle üstten tahrik uygulamaları için 9 chainflex® kablosu sunduğu anlamına geliyor. Bunlar stoktan ve 1 metreden itibaren temin edilebilir. Aramid destek elemanlarına sahip sağlam, simsiyah bir PUR-dış kılıf ile korunan bu kabloların NEK 606'ya uygun olarak MUD direnci garanti edilmektedir. Bu kablo serisi, igus® e-loop® ile birlikte sondaj kulelerinde gerekli olan en yüksek güvenlik seviyesini sunar. Çünkü sondajın zorlu ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğinde, yüksek maliyetlerden ve büyük yatırım tutarlarından bahsediyoruz.
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2.5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| CFSPECIAL.572.40.07 | (7G4.0)C | 19,5 | 350 | 540 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h