PVC dış kılıflı esnek kablolar ...kuru ortamlar için ideal

PVC kablolar
PVC dış kılıflı güç kabloları

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:


Teknik veriler

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] Dış çap [mm²]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0.75)C7,54680
CF210.UL.07.04(4G0.75)C7,54778

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar