Dil Değiştir :

脺st d眉zey motor kablosu serisi CF38 i莽in PE iletkensiz yeni kesit
Koruyucu topraklama iletkeni (PE) olmayan motor kablolar谋, koruyucu topraklama iletkeninin ba艧ka yollarla monte edilmesi gerekti臒inde s谋kl谋kla kullan谋l谋r. igus庐, enerji zincirinde pazar谋n bu elektriksel gereksinimlerini kar艧谋layacak bir 莽枚z眉m sunabilmek i莽in art谋k CF38.O.PE serisini sunmaktad谋r.
CF38 kablo serisinin halojensiz 眉st d眉zey kablolar谋, enerji zincirindeki k眉莽眉k yar谋莽aplar gibi mekanik y眉klere ve -35掳 C'ye kadar a艧谋r谋 d眉艧眉k s谋cakl谋klar gibi d谋艧 etkilere kar艧谋 son derece dayan谋kl谋 olmalar谋n谋 sa臒layan bir TPE k谋l谋f malzemesine sahiptir. Bu yeni 眉r眉nle, sadece CF38 ailesini geni艧letmekle kalm谋yor, ayn谋 zamanda 眉retimi durdurulan CF35.UL modelinin de yerini al谋yoruz. Bu, 枚nceki 眉r眉nlerin herhangi bir sorun olmadan tamamen de臒i艧tirilebilece臒i anlam谋na gelir. TPE d谋艧 k谋l谋fl谋 yeni 眉st d眉zey motor kablosu CF38.O.PE, UL onay谋na ve +%25 garantili uzat谋lm谋艧 hizmet 枚mr眉ne sahiptir.
| Par莽a No. | Damar say谋s谋 ve iletken nominal 莽apraz kesidi [mm虏] | D谋艧 莽ap [mm] | Bak谋r endeksi [kg/km] | A臒谋rl谋k [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6.0)C | 14.5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24.5 | 879 | 1121 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat