CF33-UL kablo taşıyıcı, kablolar ve metal sabitleme parçalarıyla.

E-zincirden® doğrudan kablo tavasına

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler:

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1,5) C12.599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14.0144279
CF33.UL.40.04(4G4.0)C16.5211391
CF33.UL.60.04 (4G6.0)C20.0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24.0500870
CF33.UL.160.04 (4G16) C28.07811276
CF33.UL.250.04(4G25)C32.011731783

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar