Dil Değiştir :

Servo ve ölçüm sistemi kabloları: Siemens S200 sürücüler için uzatma
Sürücü teknolojisine yönelik PVC & PUR kablolar için yeni kablo kesitleri. Ölçüm sistemi kablolarımız ve servo kablolarımız halihazırda 40'tan fazla sürücü üreticisiyle uyumludur.
Portföyümüzün genişlemesi CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D ve CF211.D kablo serilerinin Siemens S200 sürücüleri için de ideal olduğu anlamına gelmektedir. Metre olarak ve konektörlü kablo demeti olarak mevcuttur.
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm²] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0.75+(2x0.34)C)C | 9.0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0.75+(2x0.34)C)C | 9.0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat