Dil Değiştir :

chainflex® ® sizi Siemens sürücünüze bağlar
Siemens'in OCC teknolojisi (One-Cable-Connection) için hibrit kablo pazarı son yıllarda hızla gelişti. Giderek daha fazla müşteri, SINAMICS S210 sürücüleri için servo kablo ve ölçüm sistemi kablosunun tek bir kabloda birleşiminin avantajlarını kullanmaktadır. CF220.UL.H kablo serisi ile igus® yıllardır programında yüksek kaliteli PVC dış kılıflı bir kablo çözümüne sahiptir. Farklı motorlar için daha da fazla çeşitlilik sağlamak amacıyla şimdi bu aileye yeni bir yapı ekliyoruz.
Dış kılıf için fabrika malzemesi olarak PVC, yüksek aşınma direnci, alev geciktirme ve yağ direnci ile karakterize edilir. Buna ek olarak, malzeme enerji zincirlerinde kullanım için kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.
Bu kablonun avantajlarına ek olarak, kablonun siparişten sonraki 36 saat içinde gönderime hazır olacağını garanti edebiliriz: bu, Siemens sürücünüzü hemen kullanabileceğiniz ve teslimat sorunları nedeniyle bekleme süreleri konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
igus® ® chainflex® ® ile readycable® 'ı birbirine bağlar ®
Siemens sürücüler için hibrit kablolarımızı online mağazamızdan demonte olarak ve bir metreden başlayan uzunluklarda sipariş edebilirsiniz. Alternatif olarak, size uygun Drive Cliq konnektörü ile önceden monte edilmiş versiyonu da sunuyoruz. Tam ihtiyacınız olan şekilde.
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat