Dil Değiştir :
DNV, deniz ortamı, açık deniz tesisleri, gaz ve petrol boru hatları ve rüzgar, gelgit ve güneş enerjisi gibi kara uygulamaları için belgelendirmedir.

Sınıflandırma kuruluşu 2013 yılında bir Norveç şirketi olan Det Norske Veritas (DNV) ile Germanischer Lloyd'un (GL) birleşmesiyle kuruldu ve 2021 yılının başına kadar DNV-GL olarak biliniyordu. Mart 2021'den bu yana şirket sadece DNV olarak anılmaktadır. Şirket dört bölümden ve bağımsız bir kurumsal birimden oluşmaktadır. Bir sınıflandırma kuruluşu olarak DNV-Maritim, gemiler ve açık deniz birimleri için standartlar oluşturur. Bu kurallar, kara ve açık deniz kuruluşlarının uluslararası sularda uyması gereken güvenlik, güvenilirlik ve çevre düzenlemelerini içerir. DNV ayrıca uluslararası standartları ve kılavuzları da gözden geçirir. DNV sertifikaları, denizcilik sektöründe elektroteknik bileşenlerin gemilerde onaylanması için temel bir gerekliliktir. Ayrıca güvenilirlik ve dayanıklılığı belgeleyen bir kalite işareti olarak kabul edilirler.

Bu nedenle chainflex kablolarımız aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Chainflex kontrol, servo, motor ve robot kablolarımızın yanı sıra veri yolu, veri, kodlayıcı ve fiber optik kablolarımızın 370'inden fazlası DNV onayına sahiptir ve bu nedenle denizde güvenli ve güvenilir güç ve veri beslemesi sağlar. Chainflex kablolarımızın DNV onayına sahip olması, münferit bileşenlerin test edilmesini gerektirmediğinden deniz ortamında kullanımlarını basitleştirir ve hızlandırır. DNV onayı, kablonun alev geciktirici ve MUD, yağ, UV radyasyonu ve deniz suyuna karşı dayanıklı olması nedeniyle denizdeki zorlu çevre koşullarına dayanabileceği anlamına gelir.

Denizcilik sektöründe daha fazla otomasyon
Bu teknik doküman hem şirketler hem de tedarikçiler için zorluklar ortaya koymaktadır. Şirketlerin, DNV gibi onaydan sorumlu kurumlar tarafından sertifikalandırılmış bileşenlere sahip olmak için katı test kriterlerini nasıl yerine getirebileceklerini açıklamaktadır. Teknik dokümanda ayrıca, kablolar gibi sertifikalı bileşenlerin kullanımı sayesinde tedarikçiler, tesis üreticileri ve nihayetinde platform ve gemi operatörleri için ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bir bakış açısı da sunulmaktadır.