Dil Değiştir :

Başarılı TPE üst düzey CF340 tek çekirdek ailesine yeni 10 mm² kesit eklendi
Mil kabloları olarak da bilinen tek damarlı motor kablolarının kullanımı çeşitli alanlarda önemli avantajlara sahiptir. Dört damarlı bir motor kablosuyla karşılaştırıldığında, tek damarlar daha yüksek akımlarla yüklenebilir, bu da genellikle büyük sürücüler söz konusu olduğunda kullanıldıkları anlamına gelir. Çok damarlı kablolarla karşılaştırıldığında, kompakt tek damarlar sağlamdır ve bu nedenle enerji zincirindeki küçük kurulum alanları ve uzun seyahat mesafeleri için de uygundur. Yer tasarrufu sağlayan tek damarlar aynı zamanda çok damarlı kablolara göre daha elverişli bir alternatiftir. Bunun nedeni, üretimdeki daha yüksek işleme hızı sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi ve bunun da müşteri olarak sizin için maliyet tasarrufu anlamına gelmesidir. Vinç endüstrisinde RTG ve STS vinçlerinde uzun yıllardır tek damarlı kablolar kullanılmaktadır. Bu nedenle, zaten başarılı olan CF340 tek damarlı ailesine TPE dış kılıflı yeni chainflex® CF340.100.01'i ekledik ve size stoktan daha da fazla tek damarlı motor kablosu çeşitliliği sunduk.
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8.5 | 121 | 148 |