Güvenli performans garantisi - tiyatro ve sahne için özel ürün yelpazesi

Sahne teknolojisi için özel kablolar
  • CAT6 Ethernet kablosu (CFSPECIAL.381.049)
  • Her ikisi de güvenilir ışık ve ses kontrolünün yanı sıra güvenli veri iletimi sağlayan bir CAT7 Ethernet kablosu (CFSPECIAL.381.052).
  • E-spool mikrofonumuz veya DMX kontrol uygulamaları gibi mikrofon uygulamaları için iki kanallı bir kablo (CFSPECIAL.381.037).

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:


Teknik veriler

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] Dış çap [mm²]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0.25)C11.529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0.15))C7,53171
CFSPECIAL.381.0524x(2x0.15)C10.081139