... Denizcilik sektörü için  artık DNV onaylı ilk TopDrive e-chain kabloları.... 

DNV sertifikalı chainflex iglidur kablosu, kesit halinde ve su üzerinde gösteriliyor.
DNV'li CFSPECIAL.5XX özel kablo

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler:

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1.5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1.5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019,5713867

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar