Dil Değiştir :

Sıcaklık derecesi +90°C: kanıtlanmış seri, genişletilmiş seçenekler
Servo ve motor kablo serisi CF270.UL.D, CF210.UL ve CF21.UL ile CF 30 ve CF 31 artık +90°C UL sıcaklık derecesi ile sertifikalandırılmıştır. Bu, bu serilerin uygulama aralığını genişletir ve elektriksel uygulama planlaması için ek güvenlik sağlar.
90° UL onayının standartlaştırılması, müşterilere sunulan tüm kılıf malzemeleri (PVC, PUR, TPE) arasından doğru kabloyu seçme ve mekanik enerji zinciri uygulamalarında güvenli bir şekilde çalışacağından emin olma fırsatı sunmaktadır.
Kablo servis ömrünü çevrimiçi hesaplayın
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat