Dil Değiştir :

chainflex® Sürekli hareket için UL listesinde yer alan motor ve kontrol kablosu
E-zincir® ve kablo tavasında kullanım için benzersiz TC-ER motor kablosu (CF33.UL) ve kontrol kablosu (CF150.UL/CF160.UL). Enerji zincirinin arkasında herhangi bir bağlantı noktasına gerek yoktur, çünkü kablonun zincirden tavaya kesintisiz geçişi artık mümkündür! Listelenmiş motor ve kontrol kablolarına yönelik müşteri taleplerini karşılamak için igus® artık ilk kez UL TC-ER listeli ve blendajlı motor kablolarının yanı sıra blendajsız ve blendajlı kontrol kabloları da sunmaktadır. CF33.UL motor kablosu ve CF150.UL kontrol kablosu, ekranlı PVC motor ve ekransız kontrol kablolarından oluşan chainflex® portföyünü genişletiyor. CF160.UL ile katalog ürünü olarak blendajlı PVC kontrol kablosu da sunuyoruz. Ve 3.800m²'lik chainflex® test laboratuvarı sayesinde, 4 yıllık chainflex® garantisi ile bu kablolar için enerji zincirindeki hizmet ömrü hakkında kesin bir açıklama da alırsınız!
| Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²] | Dış çap [mm] | Bakır endeksi [kg/km] | Ağırlık [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5) C | 12.5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16) C | 28.0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 |
| CF150.UL.10.25 | 25G1.0 | 21,0 | 247 | 587 |
| CF160.UL.15.04 | (4G1,5) C | 11.0 | 89 | 175 |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat