Dil Değiştir :

CF886 ve 896'nın pratikte kullanımı
Makine takımlarına çeşitli gereksinimler yüklenmiştir. Diğer şeylerin yanı sıra, gerekli dayanıklılığın karşılanması gerekir, ancak her sistemin ekonomik verimliliği de önemlidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, hangi kablo kalitesinin hangi uygulama için uygun olduğunu düşünmek her zaman önemlidir. Bir lazer kesim sistemi yağ veya benzeri kimyasallardan etkilenmez, bu nedenle tahrik kablolarının mümkün olduğunca esnek olması ve toza ve talaşa karşı iyi korunması çok önemlidir. CF886, aşınmaya dayanıklı PVC dış kılıfı sayesinde bu ortam için uygundur. Örneğin bir işleme merkezinde yağ söz konusuysa, CF896'nın iguPUR dış kılıfı klasik PUR kablolara uygun maliyetli bir alternatiftir.

CF886'yı pratikte kullanma
Testere, freze, kenar düzeltme, tutkallama: ahşap endüstrisinde hareket ettirilmesi gereken çok sayıda motor var - özellikle de süreçlerin giderek artan otomasyonu nedeniyle. Bu uygulamalar ilk bakışta basit görünebilir, ancak burada da proses güvenilirliği ve bakım gerektirmemesi son derece önemlidir. CF886, fabrika salonlarındaki koşullar için idealdir. İyi aşınma özellikleri sayesinde, PVC dış kılıf toz veya talaşla ilgili herhangi bir sorun yaşamaz ve kablonun ekranlaması, bitişik veri veya kontrol kablolarının etkilenmeyeceği anlamına gelir. Bu tür sistemler dünya çapında kullanıldığından, yalnızca güvenilir bir hizmet ömrü değil, aynı zamanda genellikle UL onayı da gerektirirler.

CF30'un pratikte kullanımı
Sıkışık alanlar, temizlik maddeleri, kir ve çok sayıda darbe - tüm bunlar bir araba yıkamada bulunabilir. CF30 bu tür gereksinimler için tasarlanmıştır ve PVC dış kılıfı sayesinde +5 ila +70°C arasındaki uygulamalar için de uygundur. Kablo yağa dayanıklı ve alev geciktiricidir; ayrıca iyi kayma özelliklerine sahiptir ve 100 m'ye kadar seyahat mesafeleri gerçekleştirebilir. Bu kablonun UL sertifikasına sahip olması uluslararası pazar için önemlidir.

CF270.UL.D'nin gerçek hayatta kullanımı
Otomotiv endüstrisinde süreç otomasyonu zaman ve para tasarrufu sağlar. Otomasyon teknolojisi, motorlar ve dönüştürücüler ile büyük ölçüde tahrik teknolojisi gerektiren üretim hattında çok önemlidir. Yapısal çalışmadan boyahaneye ve son montaja kadar, sistemler farklı ortamlarda bulunur ve farklı malzemelerle temas eder. Tüm bu alanlar, otomotiv endüstrisinin katı gereksinimlerini karşılayan motor kabloları gerektirir.

CF35.UL'nin pratikte kullanımı
Atık geri dönüşüm tesisleri temiz bir yer değildir; yüksek sıcaklıklar, kir ve genellikle uzun mesafeler kablolar için sorun olabilir. Ancak, özellikle atık yönetiminde hakim olan aşırı koşullar altında, arıza emniyetli sistemlere sahip olmak önemlidir. CF35.UL bunun için üretilmiştir. İster bir kompost tesisindeki aşırı yüksek nem, ister termal kullanımın toz ve kiri olsun. TPE dış kılıf sayesinde kablo -35 ila +90°C sıcaklık aralıkları için üretilmiştir ve biyo-yağlardan bile etkilenmez. Dış mekan sistemlerinde 400 metreye varan uzun yolculuklar, dar kurulum alanları veya UV radyasyonu kadar az sorun yaratır. Bu tür çözümler elbette dünya çapında kullanıldığından, UL onayından da burada bahsetmek gerekir.

CF38'in pratikte kullanımı
Kablo arızaları kesinlikle arzu edilen bir durum değildir. Ancak, vinç ve araba seyahatlerinde bir kablo arızası düşünülemez. Burada güvenilirlik ve maksimum güvenlik gereklidir. Bu nedenle kullanılan motor kabloları büyük zorluklara maruz kalmaktadır. 40°C ila +80°C arasındaki sıcaklıklar nadir değildir. Ayrıca, sürekli kullanım ve toz nedeniyle genellikle uzun seyahatler ve dolayısıyla yüksek yükler söz konusudur. Kullanılan motor kablosu tüm bu koşullara dayanmalıdır.

CFROBOT7'nin pratikte kullanımı
Testin amacı, CFROBOT7 robot kablo ailesinin bükülebilir motor kablosunun hizmet ömrünü belirlemekti. CFROBOT7'nin, otomotiv endüstrisinde olduğu gibi +/-180° burulmaya sahip bir robotta olduğu gibi sürekli harekete güvenilir bir şekilde dayanması gerekir.
Bu uygulamalarda, robotların sürekli hareket halinde olması ve dolayısıyla kabloların sürekli olarak bu burulmaya maruz kalması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kapalı bir genel ekran ve sağlam PUR dış kılıf sayesinde bu kablo 3D aralığındaki hareketler için idealdir.