Dil Değiştir :
| Test numarası: 4904 | Hizmet ömrü: 43 milyon vuruş |
|---|---|
| Kablo tipi: CF38.250.04 | bükülme yarıçapı: 175 mm (faktör 6,5 x d) |
| Kablo tipi: motor kablosu |

Bu testte, CF38.250.04'ün kullanım ömrü 175 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecektir.
Kablo arızaları kesinlikle arzu edilen bir durum değildir. Ancak, vinç ve araba hareketinde bir kablo arızası düşünülemez. Burada güvenilirlik ve maksimum güvenlik gereklidir. Bu nedenle kullanılan motorlu kablolar büyük zorluklara maruz kalmaktadır. 40°C ila +80°C sıcaklıklar nadir değildir. Buna ek olarak, genellikle uzun seyahat mesafeleri ve dolayısıyla sürekli kullanım ve toz nedeniyle yüksek yükler söz konusudur. Kullanılan motor kablosu tüm bu koşullara dayanabilmelidir.
Test , CF38.250.04 motor kablosununbeklenen hizmet ömrünün 43 milyon stroku aştığını ve bu nedenle büyük rezervlere sahip olduğunu göstermiştir.