Dil Değiştir :
| Deneme numarası: 5034 | hizmet ömrü: 45 milyon vuruş |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | bükülme yarıçapı: 100 mm (faktör 7,2 x d) |
| Kablo tipi: TPE halojensiz |

Bu testte, CF29.25.15.02.01.D'nin kullanım ömrü 100 mm yarıçaplı bir e-zincir® içinde analiz edilecektir.
CF29.D ailesinden kablolar sıklıkla depolama ve geri alma makinelerinde (SRM'ler) kullanılır. Burada direğin kaldırma mekanizmasında kullanılırlar. Yüksek dinamikler ve soğuk ortamlar, kullanılan bileşenler için büyük zorluklar oluşturmaktadır. Örneğin soğuk hava depolarında son derece düşük sıcaklıklara dayanmaları gerekir.
Test, CF29.25.15.02.01.D servo kablosununbeklenen hizmet ömrünün 45 milyon strok olduğunu ve -35° C'ye kadar çok soğuk sıcaklıklarda hiçbir sorun yaşamadığını göstermiştir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat