Dil Değiştir :

CF887'yi pratikte kullanma
Servo sürücüler, örneğin paketleme endüstrisinde kullanılan lineer robotlar gibi her yerde bulunabilir. Bu cihazların bulunduğu lojistik salonları genellikle iyi temperlenmiştir, yağ ve diğer etkiler de nadirdir veya hiç yoktur, sadece hız ve bükülme yarıçapı kablodan çok fazla talep etmemelidir. CF887'nin PVC dış kılıfı esnek ve aşınmaya dayanıklıdır, enerji zincirinde sürekli hareket için üretilmiştir ve aynı zamanda ekonomik olarak çok caziptir. Garantili hizmet ömrü sayesinde bakım iyi bir şekilde planlanabilir ve örn. tirbuşon, artık oluşmaz.

CF210.UL'nin pratikte kullanımı
Paketleme makinelerinde, oda doğrusal robotlarında veya taşıma makinelerinde, dik, dikey bir düzenlemede enerji zincirleri nadir değildir. Servo kablolar burada genellikle bir servo sürücü için bağlantı kabloları olarak kullanılır. Enerji zincirindeki hareket gereksinimlerini karşılayan uygun kablolar gereklidir. Özel bükme teknikleri ve tasarımları, gerilim azaltma ve aşınmaya dayanıklı dış kılıflar, enerji zincirindeki kablo için uzun bir hizmet ömrü sağlar. Uygun maliyetli PVC servo kablo CF210.UL.25.15.02.01, enerji zincirinde sürekli hareket içeren uygulamalar için idealdir.
CF210.UL servo kablo ailesi, aşınmaya karşı son derece dayanıklı PVC dış kılıfa sahiptir, iç kılıfı yoktur ve 10 metreye kadar seyahatler için uygundur. Ayrıca, makinenin durma sürelerini ve arızalarını önlemek için gerekli olan iki farklı kalkanı vardır. İlk olarak, genel ekran elektromanyetik parazitin yayılmasını önler ve harici parazitin kablonun içine ulaşmamasını sağlar; ikinci olarak, fren ve sıcaklık sensöründen oluşan entegre kontrol çekirdekleri çifti, harici parazitin sinyalizasyon elemanına ulaşmasını önlemek için ek olarak ekranlanmıştır.

CF21.UL'nin pratikte kullanımı
Mobilya endüstrisinde ahşap tozu ve talaşı yaygındır. Bu koşullar özellikle ahşap işleme makineleri kullanıldığında ortaya çıkabilir. Frezeleme, delme, testere ile kesme gibi çok yönlü işleme fonksiyonları ile karakterize edilirler. Tüm bu makineler tahrik sistemleri ve bununla birlikte servo kablolar kullanır. Dar kurulum alanları veya portallar üzerindeki uzun mesafeler söz konusu olduğunda, iç kılıflı yapı güvenilirliği garanti eder.

CF270.UL.D'nin pratikte kullanımı
Servo motorlar bugünlerde vazgeçilmez hale gelmiştir. Farklı gereksinimlere sahip birçok üretici piyasada bulunmaktadır. Ancak geleneksel kablolar, özellikle hareketli uygulamalarda sınırlarına ulaşmaktadır. Servo motorların kullanımına klasik bir örnek kesme ve işleme merkezleridir. Bu sistemlerde kablolar sadece çok sık ve dar yarıçaplarda hareket ettirilmekle kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli çevresel etkilere de dayanmak zorundadır. Talaş, yağ, su ve temizlik maddeleri günün sırasıdır. CF270'in PUR malzemesi tüm bunlara dayanabilir. Yağ direnci ve çentiklere karşı dayanıklılık özellikleri sayesinde kablo, -20 ila +80°C arasındaki sıcaklıklarda tam hizmet ömrü boyunca kullanılabilir.

CF270.UL.D'nin pratikte kullanımı
Testin amacı, enerji zincirindeki servo kablonun hizmet ömrünü belirlemekti. CF270 "iş mili kablosu olarak adlandırılan bir kablodur". Bu tür tek damarlı kablolar, örneğin yüksek performanslı torna merkezlerinde veya CNC makinelerinde kullanılır. Her iki örnekte de, uygulamalar bazen yüksek hassasiyetli ve çok karmaşık kalıpların oluşturulmasını gerektirdiğinden, enerji kaynağı bir zorluk teşkil etmektedir. Buna ek olarak, bu tür makinelerdeki kablo doğrudan iş parçası üzerinde bulunur ve bu nedenle metal talaşlarına ve her şeyden önce kullanılan yağlara karşı dayanıklı olmalıdır. PUR dış kılıf sayesinde bu kablo bu kriterleri karşılar ve ayrıca test edilmiş kullanım ömrü sayesinde güvenli kullanımı garanti eder.

CF27.D'nin pratikte kullanımı
Yağ, dar büküm yarıçapları, talaş, hızlı ve sık hareketler. Modern bir freze makinesi, kablolar için gerçek bir işkence odasıdır. Çentiklere dayanıklı PUR dış kılıfı sayesinde CF27.D, yağ ve talaşa karşı ideal donanıma sahiptir. TPE iç kılıf ve blendajın düz örgü açısı, bu servo kablo için 7,5xd'ye kadar en küçük bükülme yarıçaplarını bile kolaylaştırır. Tek çekirdekli, kontrol çifti olmadan veya bir veya iki kontrol çifti ile tüm standart motor boyutları için uygun kesitlerde. UL gibi çeşitli onaylar da dünya çapında kullanıma izin verir.

CF29.D'nin pratikte kullanımı
CF29.D ailesinden kablolar sıklıkla depolama ve geri alma ünitelerinde veya kısaca SRU'larda kullanılır. Orada, direğin vincinde kullanılırlar. Yüksek dinamikler ve soğuk ortamlar, kullanılan bileşenler için büyük zorluklar oluşturmaktadır. Örneğin soğuk hava depoları gibi aşırı düşük sıcaklıklara dayanabilmelidirler.

CF280.UL.H'nin pratikte kullanımı
İşleme ve makine aletlerinde, kablolar dar kurulum alanlarında hızlı ve düzgün hareketlere dayanmalıdır. CF280.UL.H gibi hibrit kablolar servo & ölçüm sistemi kablolarının işlevlerini birleştirir ve bu nedenle yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar. Kablonun sağlam PUR dış kılıfı yağlara ve diğer kimyasallara karşı direnç sağlarken, tasarım güvenilir işlevle küçük bükülme yarıçapları sağlar. Bu, onları sınırlı kurulum alanı ve zorlu hareket gereksinimleri olan makinelerde kullanım için ideal hale getirir.